Roulement à aiguilles, galet de came, rouleaux cylindriques jointifs, avec bague intérieure, double protection, bague extérieure bombée
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 30 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 72 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 28 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 35 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 29 mm |
| e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle | 38 mm |
| R - Rayon de la piste galet | 500 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,3 mm |
| Roulement avec / sans cage | Sans |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,697 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 56,5 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 72,5 kN |
| Charge de la piste sphérique de galet | 8,05 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 2900 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |