Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Longueur soufflet 116 mm Poids 0,388 kg Matière soufflet Caoutchouc Position d'assemblage Roue Diamètre interieur 1 24 mm Diamètre intérieur 2 80 mm
Automotive Compatibility BMW SERIE 5 SERIE 5 VI => Train avant Gauche BMW X3 X3 I => Train avant Gauche BMW X3 X3 II => Train avant Gauche BMW X4 X4 I => Train avant Gauche BMW X5 X5 => - - BMW X5 X5 II => Train arrière - BMW X5 X5 II => Train avant Gauche BMW X5 X5 II 11/2006 => 05/2013 Train arrière,Train avant Droit BMW X5 X5 II 11/2006 => 05/2013 Train avant,Train arrière Droit BMW X5 X5 III => Train avant Gauche BMW X6 X6 I => Train arrière - BMW X6 X6 I => Train avant Gauche BMW X6 X6 I 04/2008 => 05/2014 Train arrière,Train avant Droit BMW X6 X6 I 04/2008 => 05/2014 Train avant,Train arrière Droit BMW X6 X6 II => Train avant Gauche