• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits soufflet coté roue

OBK53.004 - SNR

OBK53.004
Référence OBK53.004

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur (transmission)113 mm
Matière souffletPlastique
Poids0,31 kg
Position d'assemblageRoue
Diamètre interieur 128 mm
Diamètre intérieur 284 mm
Version8 Balls

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementLotusELISEELISE04/2002 => 05/2006Train avantDroit,GaucheLotusEXIGEEXIGE03/2006 => 12/2010Train avantDroit,GaucheOpelAstraASTRA II => Train arrière-OpelAstraASTRA II => Train arrièreDroit,GaucheOpelAstraASTRA II02/2001 => 01/2004Train arrière,Train avantDroit,GaucheOpelSPEEDSTERSPEEDSTER => --OpelVectraVECTRA II => Train arrière-OpelVectraVECTRA II => Train arrièreDroit,GaucheOpelVectraVECTRA II => Train arrièreGauche,DroitOpelZAFIRAZAFIRA I => Train arrière-OpelZAFIRAZAFIRA I => Train arrièreDroit,GaucheOpelZAFIRAZAFIRA I02/1999 => 05/2005Train avant,Train arrièreGauche,DroitVauxhallASTRAASTRA IV => --VauxhallASTRAASTRA IV02/2002 => 09/2005Train avantDroit,GaucheVauxhallASTRAASTRA IV03/2002 => 01/2004Train avantGauche,DroitVauxhallVECTRAVECTRA I => --VauxhallVX220VX220 => --VauxhallVX220VX22007/2000 => 11/2004Train arrièreDroit,GaucheVauxhallZAFIRAZAFIRA I => Train arrière-VauxhallZAFIRAZAFIRA I => Train arrièreGauche,DroitVauxhallZAFIRAZAFIRA I09/2001 => 05/2005Train arrière,Train avantGauche,Droit