OBK55.003 - SNR
Kits soufflet coté roue
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur soufflet | 120 mm |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Matière soufflet | Plastique |
| Pour Transmission NTN | Pour transmission NTN |
| Diamètre interieur 1 | 25 mm |
| Version | 8 Balls |
| Diamètre intérieur 2 | 77 mm |
| Poids | 0,336 kg |
Automotive Compatibility
RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => Train arrière-RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 11/2005Train arrière,Train avantGaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 09/2008Train avantGaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2003 => 09/2008Train arrière,Train avantGauche,DroitRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2003 => 09/2008Train avantGauche,DroitRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2003 => 06/2009Train arrière,Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2003 => 06/2009Train avantDroit,GaucheRenaultScenicSCENIC II => --RenaultScenicSCENIC II => Train arrière-RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2005Train arrière,Train avantGaucheRenaultScenicSCENIC II02/2004 => 03/2009Train avant,Train arrièreGaucheRenaultScenicSCENIC II02/2004 => 07/2009Train avantGauche