Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits soufflet coté roue

OBK55.006 - SNR

OBK55.006

OBK55.006 - SNR

Kits soufflet coté roue

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur (transmission)100 mm
Matière souffletPlastique
Position d'assemblageRoue
Diamètre interieur 123 mm
Version8 Balls
Diamètre intérieur 269 mm
Poids0,292 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaLOGANLOGAN12/2012 => 12/2016Train avantDroit,GaucheDaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015Train avantGauche,DroitRenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 08/2015Train avantGauche,DroitRenaultLoganLogan05/2013 => 08/2015Train avantGauche,DroitRenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => 11/2015Train avantDroit,Gauche