• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits soufflet coté roue

OBK55.012 - SNR

OBK55.012
Référence OBK55.012

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur (transmission)109 mm
Position d'assemblageAvant droit
Matière souffletPlastique
Diamètre interieur 126 mm
Diamètre intérieur 280 mm
Version8 balls
Poids0,329 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlpineA110A110 => --AlpineALPINE A110ALPINE A110 II => --AlpineALPINE A290ALPINE A290 => --DaciaBIGSTERBIGSTER => --DaciaDUSTERDUSTER => --DaciaDUSTERDUSTER II => --DaciaDUSTERDUSTER III => --RenaultARKANAARKANA => --RenaultARKANAARKANA 1 => --RenaultARKANAARKANA 2 => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I04/2016 => Train avantDroitRenaultCAPTURCAPTUR II => --RenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO VCLIO V => --RenaultCLIO VCLIO V08/2019 => Train avantDroitRenaultDUSTERDUSTER => --RenaultGRANDGRAND => --RenaultKANGOOKANGOO II => --RenaultKANGOOKANGOO II03/2013 => 08/2015Train avantDroitRenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANEMEGANE III08/2013 => 06/2016Train avantDroitRenaultMEGANEMEGANE IV => --RenaultMEGANEMEGANE IV08/2013 => Train avantDroitRenaultMEGANEMEGANE V => --RenaultSCENICSCENIC IV => --RenaultSCENICSCENIC IV11/2017 => Train avant-RenaultSCENICSCENIC V => --RenaultSYMBIOZSYMBIOZ => --