Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Longueur fusée 71 mm Longueur joint 123 mm Pour Transmission NTN Pour transmission NTN Position d'assemblage Arrière droit Filetage M24x1 nombre de cannelures intérieures côté roue 30 nombre de cannelures extérieures côté roue 28 Diamètre rotule 76 mm Diamètre face d'appui roulement 57 mm Version 8 balls Poids 1,95 kg
OE Equivalents BMW 33207597673 BMW 33207609351 BMW 33207609352 BMW 33207628251 Automotive Compatibility BMW 1 SERIES 1 SERIES => - - BMW 2 Convertible 2 Convertible => - - BMW 2 Coupe 2 Coupe => - - BMW 2 Series 2 Series => - - BMW 3 3 => - - BMW 3 3 12/2011 => 05/2015 Train arrière Gauche,Droit BMW 3 Series 3 Series => - - BMW 4 Convertible 4 Convertible => - - BMW 4 Coupe 4 Coupe => - - BMW 4 Gran Coupe 4 Gran Coupe => - - BMW 4 SERIES 4 SERIES 02/2014 => 01/2016 Train arrière Droit,Gauche BMW SERIE 1 SERIE 1 II => - - BMW SERIE 1 SERIE 1 II => Train arrière Gauche BMW SERIE 1 SERIE 1 II 06/2011 => Train arrière - BMW SERIE 1 SERIE 1 II 05/2015 => Train arrière Gauche,Droit BMW SERIE 1 SERIE 1 II 02/2016 => Train arrière Droit,Gauche BMW SERIE 2 SERIE 2 I => - - BMW SERIE 2 SERIE 2 I => - Droit,Gauche BMW SERIE 2 SERIE 2 I 08/2013 => 05/2017 Train arrière - BMW SERIE 2 SERIE 2 I 10/2014 => 05/2016 Train arrière Gauche,Droit BMW SERIE 2 SERIE 2 I 02/2015 => 05/2017 Train arrière Droit,Gauche BMW SERIE 3 SERIE 3 VI => - - BMW SERIE 3 SERIE 3 VI => - Droit BMW SERIE 3 SERIE 3 VI => - Droit,Gauche BMW SERIE 3 SERIE 3 VI => - Gauche,Droit BMW SERIE 3 SERIE 3 VI 02/2012 => 08/2015 Train arrière Gauche BMW SERIE 3 SERIE 3 VI 02/2012 => Train arrière - BMW SERIE 3 SERIE 3 VI 06/2012 => Train arrière Gauche,Droit BMW SERIE 3 SERIE 3 VI 08/2012 => Train arrière Droit,Gauche BMW SERIE 4 SERIE 4 I 09/2013 => Train arrière - BMW SERIE 4 SERIE 4 I 09/2013 => Train arrière Gauche,Droit BMW SERIE 4 SERIE 4 I 02/2014 => Train arrière Droit,Gauche BMW SERIE 4 SERIE 4 I 01/2016 => Train arrière Gauche BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES 3 SERIES => - -