Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur fusée | 86 mm |
| Longueur joint | 148 mm |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Filetage | M20x1 |
| Pour Transmission NTN | Pour transmission NTN |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 23 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 32 |
| Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
| Diamètre rotule | 81 mm |
| Version | 8 balls |
| Poids | 2,287 kg |
OE Equivalents
Renault8200184199Renault8200379236Renault8200432515Renault8200531904Automotive Compatibility
RenaultMEGANE IIMEGANE II => -Droit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II => Train avantGaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2003 => 09/2008Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2003 => 06/2009Train avantGauche,Droit