• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits joint coté roue

OJK55.004 - SNR

OJK55.004
Référence OJK55.004

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Longueur 2 (Transmission)137 mm
Position d'assemblageAvant gauche
FiletageM20x1
nombre de cannelures intérieures côté roue29
nombre de cannelures extérieures côté roue23
Diamètre rotule72 mm
Diamètre face d'appui roulement49 mm
Longueur 186 mm
Version8 balls
Poids1,733 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceDacia, Renault391005383RDacia391008105RDacia, Renault391012689RDacia, Renault391013158RLada, Renault, Dacia391016613RDacia, Renault391018112R

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaLOGANLOGAN12/2012 => 08/2015Train avantGauche,DroitDaciaLOGANLOGAN12/2012 => 12/2016Train avantDroit,GaucheDaciaLOGANLOGAN05/2013 => 08/2015Train avantGaucheDaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaLOGAN IILOGAN II => -DroitDaciaLOGAN IILOGAN II => -GaucheDaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => 12/2016Train avantGaucheDaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => Train avant-DaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015Train avantGaucheDaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015Train avantGauche,DroitDaciaSANDEROSANDERO II => --DaciaSANDEROSANDERO II => -Droit,GaucheDaciaSANDEROSANDERO II => -GaucheDaciaSANDEROSANDERO II => Train avantGauche,DroitDaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 04/2015Train avant-DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 04/2015Train avantGaucheLadaXRAYXRAY => --LadaXRAYXRAY01/2016 => Train avantGaucheRenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 08/2015Train avantDroit,GaucheRenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY08/2016 => 04/2015Train avantGaucheRenaultLoganLogan05/2013 => 08/2015Train avantDroit,GaucheRenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => 04/2015Train avantGauche,DroitRenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => Train avantGauche