• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits joint coté roue

OJK55.005 - SNR

OJK55.005
Référence OJK55.005

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Longueur 2 (Transmission)152 mm
Position d'assemblageAvant droit
FiletageM22x1
nombre de cannelures intérieures côté roue35
nombre de cannelures extérieures côté roue27
Diamètre face d'appui roulement57 mm
Longueur 191 mm
Diamètre rotule87 mm
Version8 balls
Poids2,582 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault391001702RRenault391003858RRenault391012511RRenault391017922RRenault7711497514Renault8200725512Renault8200725513Renault8200866827Renault8201353435

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultCLIO IVCLIO IV02/2013 => 09/2016Train avantGauche,DroitRenaultCLIO IVCLIO IV02/2015 => 09/2016Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE III => -Droit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE III11/2008 => 08/2015Train avantDroitRenaultMEGANEMEGANE III11/2008 => 08/2015Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE III06/2014 => 06/2016Train avantGauche,DroitRenaultSCENICSCENIC => --RenaultSCENICSCENIC III => --RenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016Train avantGauche,DroitRenaultSCENICSCENIC III02/2011 => 08/2016Train avantDroit,Gauche