Référence OJK55.006
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur 2 (Transmission) | 159 mm |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Diamètre face d'appui roulement | 60 mm |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 35 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 29 |
| Longueur 1 | 96 mm |
| Diamètre rotule | 87 mm |
| Version | 8 balls |
| Filetage | M22x1 |
| Poids | 2,597 kg |
OE Equivalents
Renault391000490RRenault391000884RRenault391002423RRenault391003978RRenault391004169RRenault391004196RRenault391004850RRenault391005190RRenault391009398RRenault391011816RRenault391012894RRenault391013990RRenault391014576RRenault391015778RRenault391017898RRenault391018240RRenault391018508RAutomotive Compatibility
RenaultESPACEESPACE V02/2015 => Train avantDroit,GaucheRenaultESPACEESPACE V02/2015 => Train avantGauche,DroitRenaultGRANDGRAND => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANEMEGANE III08/2013 => 06/2016Train avant-RenaultMEGANEMEGANE IV => --RenaultMEGANEMEGANE IV => -Droit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE IV => Train avantGauche,DroitRenaultMEGANEMEGANE IV08/2013 => Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE IV06/2018 => Train avant-RenaultSCENICSCENIC IV => --RenaultSCENICSCENIC IV => -GaucheRenaultSCENICSCENIC IV08/2016 => Train avant-RenaultSCENICSCENIC IV08/2016 => Train avantDroit,GaucheRenaultSCENICSCENIC IV11/2017 => Train avantGaucheRenaultTALISMANTALISMAN => --RenaultTALISMANTALISMAN => -GaucheRenaultTALISMANTALISMAN10/2015 => Train avantDroit,GaucheRenaultTALISMANTALISMAN10/2015 => Train avantGauche,DroitRenaultTALISMANTALISMAN08/2018 => Train avantGauche