Référence OJK55.008
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur 2 (Transmission) | 148 mm |
| Position d'assemblage | Roue |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 25 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 33 |
| Diamètre rotule | 84 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 53 mm |
| Longueur 1 | 89 mm |
| Version | 8 balls |
| Filetage | M20x1 |
| Poids | 2,388 kg |
OE Equivalents
Dacia, Renault391002279RRenault391004698RRenault391005153RRenault391005442RRenault391005445RRenault391006777RRenault391006849RRenault391009002RRenault391010231RRenault391010433RRenault391012322RRenault391016076RRenault391016204RDacia, Renault391019651RRenault391019932RRenault8200725499Renault8200725502Renault8200847584Renault8200936309Renault8200966862Renault8201353438Renault8201353627Automotive Compatibility
DaciaDUSTERDUSTER II10/2017 => 11/2018Train avantDroitDaciaDUSTERDUSTER II11/2018 => Train avant-DaciaDUSTERDUSTER II02/2021 => -Droit,GaucheDaciaDUSTERDUSTER II02/2021 => Train avantDroit,GaucheRenaultARKANA IARKANA I02/2021 => --RenaultCAPTURCAPTUR => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I03/2013 => 04/2017Train avantGauche,DroitRenaultCAPTUR ICAPTUR I03/2013 => Train avant-RenaultCAPTUR ICAPTUR I03/2013 => Train avantDroit,GaucheRenaultDUSTERDUSTER02/2021 => --RenaultFLUENCEFLUENCE => 01/2012--RenaultFLUENCEFLUENCE10/2009 => 12/2013Train avantDroit,GaucheRenaultFLUENCEFLUENCE12/2011 => Train avantGaucheRenaultFLUENCEFLUENCE 1 => -Droit,GaucheRenaultFLUENCEFLUENCE 110/2009 => 08/2015Train avantGaucheRenaultFLUENCEFLUENCE 2 => 08/2012-GaucheRenaultFLUENCEFLUENCE 2 => 02/2013--RenaultFLUENCEFLUENCE 2 => -Droit,GaucheRenaultFLUENCEFLUENCE 210/2009 => 08/2015Train avantGaucheRenaultGRANDGRAND03/2009 => 01/2012Train avantGauche,DroitRenaultGRANDGRAND10/2010 => 08/2012Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE => 02/2013--RenaultMEGANEMEGANE11/2008 => 11/2010Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE02/2010 => 08/2012Train avantGauche,DroitRenaultMEGANEMEGANE08/2012 => 02/2014Train avantDroitRenaultMEGANEMEGANE III => 08/2012-Gauche,DroitRenaultMEGANEMEGANE III => 02/2013-GaucheRenaultMEGANEMEGANE III => 06/2016Train avantGauche,DroitRenaultMEGANEMEGANE III => --RenaultMEGANEMEGANE III => -DroitRenaultMEGANEMEGANE III => -Droit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 06/2016Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE III03/2012 => 06/2016Train avant-RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMEGANEMEGANE IV08/2013 => 06/2016Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANEMEGANE IV10/2016 => Train avant-RenaultSCENICSCENIC => 08/2012--RenaultSCENICSCENIC III => 01/2012-GaucheRenaultSCENICSCENIC III => --RenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2012Train avantDroit,GaucheRenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016Train avantGauche,DroitRenaultSCENICSCENIC III12/2012 => 08/2016Train avant-