Référence OJK55.012
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Longueur 2 (Transmission) | 148 mm |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 25 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 33 |
| Diamètre rotule | 84 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 53 mm |
| Longueur 1 | 89 mm |
| Version | 8 balls |
| Filetage | M20x1 |
| Poids | 2,398 kg |