Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Longueur fusée 86 mm Longueur joint 140 mm Position d'assemblage Avant gauche Diamètre face d'appui roulement 49 mm Diamètre rotule 76 mm Pour Transmission NTN Pour transmission NTN nombre de cannelures intérieures côté roue 30 nombre de cannelures extérieures côté roue 23 Version 8 balls Filetage M20x1,5 Poids 1,838 kg
OE Equivalents Dacia, Renault 391000262R Renault, Dacia 391008239R Renault 391008834R Renault 391009101R Renault 391010115R Dacia, Renault 391011305R Renault, Dacia 391017355R Renault 391019516R Automotive Compatibility Dacia LOGAN LOGAN 04/2015 => 08/2015 Train avant Droit,Gauche Dacia LOGAN II LOGAN II 04/2015 => 12/2016 Train avant - Dacia LOGAN II LOGAN II 04/2015 => 12/2016 Train avant Droit,Gauche Dacia LOGAN II LOGAN II 04/2015 => 12/2016 Train avant Gauche,Droit Dacia SANDERO SANDERO II 04/2015 => 11/2016 Train avant - Dacia SANDERO SANDERO II 04/2015 => 11/2016 Train avant Gauche,Droit Renault Clio CLIO III 04/2015 => 09/2016 Train avant - Renault CLIO IV CLIO IV => - - Renault CLIO IV CLIO IV 04/2015 => - Gauche,Droit Renault CLIO IV CLIO IV 04/2015 => Train avant Droit,Gauche Renault CLIO IV CLIO IV 04/2015 => Train avant Gauche,Droit Renault CLIO IV Hatchback Van CLIO IV Hatchback Van 04/2015 => - - Renault Clio Clio 04/2015 => - - Renault Clio Clio 04/2015 => Train avant Gauche Renault Logan Logan 04/2015 => 08/2015 Train avant Gauche,Droit