• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits joint coté roue

OJK55.020 - SNR

OJK55.020
Référence OJK55.020

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Longueur 2 (Transmission)138 mm
Position d'assemblageRoue
FiletageM20x1
nombre de cannelures intérieures côté roue28
nombre de cannelures extérieures côté roue23
Diamètre face d'appui roulement49 mm
Diamètre rotule76 mm
Longueur 183 mm
Version6 balls
Poids1,94 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7711368363Renault7711368368Renault8200228534Renault8200228537Renault8200341698Renault8200378880Renault8200412476Renault8200684084

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIOCLIO05/2006 => 11/2010Train avantGauche,DroitRenaultCLIOCLIO03/2008 => 09/2012Train avantDroit,GaucheRenaultCLIOCLIO III => -Gauche,DroitRenaultCLIOCLIO III08/2005 => 11/2014Train avantGauche,DroitRenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010Train avantDroit,GaucheRenaultMODUS / GRAND MODUSMODUS / GRAND MODUS => --RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2007Train avantDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012Train avantGauche,DroitRenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultMODUSMODUS 2 => -Gauche,DroitRenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012Train avantDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012Train avantGauche,DroitRenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 09/2014Train avantDroit