Référence OJK55.021
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur 2 (Transmission) | 149 mm |
| Position d'assemblage | Roue |
| Filetage | M20x1 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 25 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 32 |
| Diamètre face d'appui roulement | 53 mm |
| Longueur 1 | 86 mm |
| Diamètre rotule | 87 mm |
| Version | 6 balls |
| Poids | 2,64 kg |
OE Equivalents
Renault7701210040Renault8200441337Renault8200486092Renault8201187718Automotive Compatibility
RenaultCLIOCLIO => Train avantGaucheRenaultCLIOCLIO III => -GaucheRenaultCLIOCLIO III08/2005 => 11/2010Train avantDroit,GaucheRenaultCLIOCLIO III08/2005 => 11/2012Train avantGauche,DroitRenaultCLIOCLIO III03/2009 => 09/2016Train avantGaucheRenaultCLIO IVCLIO IV05/2015 => 09/2016Train avantGaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II => -DroitRenaultMEGANE IIMEGANE II => Train avantGaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2003 => 06/2009Train avantDroitRenaultMEGANE IIMEGANE II02/2004 => 06/2009Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II04/2005 => 06/2009Train avantGauche,DroitRenaultMODUSMODUS 112/2004 => 07/2011Train avantGauche,DroitRenaultMODUSMODUS 112/2007 => 07/2011Train avantDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 212/2004 => 07/2011Train avantGauche,DroitRenaultMODUSMODUS 212/2007 => 07/2011Train avantDroit,GaucheRenaultSCENICSCENIC II => --RenaultSCENICSCENIC II04/2003 => 03/2009Train avantDroit,GaucheRenaultSCENICSCENIC II04/2005 => 10/2009Train avantDroit