• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits joint coté roue

OJK55.025 - SNR

OJK55.025
Référence OJK55.025

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Longueur 2 (Transmission)149 mm
FiletageM20x1
Position d'assemblageRoue
nombre de cannelures extérieures côté roue25
nombre de cannelures intérieures côté roue33
Diamètre rotule84 mm
Diamètre face d'appui roulement53 mm
Longueur 188 mm
Version8 balls
Poids2,39 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7711135414Renault7711135420Renault7711497229Renault7711497233Renault7711497286Renault8200198015Renault8200198016Renault8200330413Renault8200436366Renault8200472158Renault8200790517

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultFLUENCEFLUENCE 1 => Train avantGaucheRenaultFLUENCEFLUENCE 2 => Train avantGaucheRenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => -Droit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II => -Gauche,DroitRenaultMEGANE IIMEGANE II => Train avantGaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009Train avantGauche,DroitRenaultMEGANE IIMEGANE II04/2005 => 06/2009Train avantDroitRenaultSCENICSCENIC II => --RenaultSCENICSCENIC II => -Droit,GaucheRenaultSCENICSCENIC II04/2003 => 07/2009Train avantGauche,DroitRenaultSCENICSCENIC II04/2003 => 10/2009Train avantDroit,GaucheRenaultSCENICSCENIC IV => Train avantGauche