• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits joint coté roue

OJK55.039 - SNR

OJK55.039
Référence OJK55.039

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Longueur 2 (Transmission)164 mm
Position d'assemblageAvant droit
nombre de cannelures extérieures côté roue27
Diamètre face d'appui roulement56 mm
Diamètre rotule103 mm
Longueur 192 mm
FiletageM22x1
Version6 balls
nombre de cannelures intérieures côté roue35
Poids2,964 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7711134777Renault7711134778Renault7711497235Renault8200022321Renault8200079912Renault8200079913Renault8200079915Renault8200079916Renault8200169176Renault8200169177Renault8200226057Renault8200228393Renault8200387541Renault8200436848Renault8200470129

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultESPACEESPACE10/2002 => 01/2005Train avantGaucheRenaultESPACEESPACE IV => --RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010Train avantGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA03/2004 => 09/2005Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007Train avantGaucheRenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007Train avantGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultLAGUNALAGUNA II => -DroitRenaultLAGUNALAGUNA II => -Droit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA II => -GaucheRenaultLAGUNALAGUNA II => -Gauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007Train avantGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007Train avantGauche