• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits joint coté roue

OJK58.002 - SNR

OJK58.002

OJK58.002 - SNR

Kits joint coté roue

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Longueur 2 (Transmission)146 mm
FiletageM24x1,5
nombre de cannelures intérieures côté roue35
nombre de cannelures extérieures côté roue27
Poids2,619 kg
Position d'assemblageAvant droit
Longueur 185 mm
Diamètre face d'appui roulement59 mm
Version8 Balls
Diamètre rotule87 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoTonaleTonale => --Alfa RomeoTonaleTonale => -Gauche,DroitAudiA6A6 IV10/2015 => Train avantDroit,GaucheFiat500500 => --Fiat500500 1 => -Gauche,DroitFiat500500 110/2014 => Train avantDroit,GaucheFiat500500 110/2014 => Train avantGauche,DroitFiat500500 2 => --Fiat500500 2 => -Gauche,DroitFiat500500 210/2014 => Train avantGauche,DroitFiat500500 3 => -Gauche,DroitFiatDobloDOBLO II => Train avantGaucheJeepCOMPASSCOMPASS II => --JeepCOMPASSCOMPASS II => -Gauche,DroitJeepCOMPASSCOMPASS II06/2017 => Train avantGauche,DroitJeepRenegadeRENEGADE 1 => --JeepRenegadeRENEGADE 1 => -Gauche,DroitJeepRenegadeRENEGADE 106/2014 => Train avantGauche,DroitJeepRenegadeRENEGADE 2 => --JeepRenegadeRENEGADE 2 => -Gauche,DroitJeepRenegadeRENEGADE 208/2016 => Train avantGauche,DroitJeepRenegadeRenegade => --Rover40040003/1991 => 10/1991Train avantDroit,Gauche