Référence OJK59.001
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur 2 (Transmission) | 154 mm |
| Filetage | M24x1 |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Diamètre face d'appui roulement | 60 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 28 |
| Diamètre rotule | 90 mm |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 36 |
| Longueur 1 | 93 mm |
| Version | 8 balls |
| Poids | 2,604 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen1440106080Peugeot, Citroen1440106180Citroen1607019180Peugeot9671931780Peugeot9671931880Automotive Compatibility
CitroenC5 IC5 I => Train avantGaucheCitroenC5C5 II => Train avantGaucheCitroenJUMPYJUMPY II => Train avantGaucheCitroenJUMPYJUMPY II12/2006 => 08/2016Train avantDroitCitroenJUMPYJUMPY II12/2006 => 08/2016Train avantDroit,GaucheCitroenJUMPYJUMPY II09/2011 => 08/2016Train avant-FiatSCUDOSCUDO II12/2006 => 11/2010Train avantGauche,DroitPeugeot508508 I08/2011 => 08/2018Train avantDroit,GauchePeugeot508508 I08/2011 => 08/2018Train avantGauche,DroitPeugeotEXPERTEXPERT II => Train avantGauchePeugeotEXPERTEXPERT II09/2010 => 05/2016Train avantDroitPeugeotEXPERTEXPERT II09/2010 => 05/2016Train avantDroit,Gauche