Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Longueur fusée 86 mm Longueur joint 136 mm Position d'assemblage Avant droit Filetage M20x1 Version 6 balls Pour Transmission NTN Pour transmission NTN nombre de cannelures intérieures côté roue 28 Diamètre face d'appui roulement 49 mm nombre de cannelures extérieures côté roue 21 Diamètre rotule 75 mm Poids 1,82 kg
OE Equivalents Citroen 1608033180 Peugeot 3272KW Peugeot 3272KX Citroen 3272VR Citroen 3272VS Citroen 3272VT DS, Citroen 3272VV Peugeot, Citroen 3273PZ Citroen, Peugeot 3273QA Citroen 3273WL Citroen 3273ZR Citroen 3273ZS Citroen 327538 Citroen 9672238580 Citroen 9672620680 Citroen 9672620780 Citroen 9685235380 Citroen 9685532680 Citroen 9685534880 Citroen 9801384780 Citroen 9801384880 DS, Citroen 9801388580 DS, Citroen 9801388680 Automotive Compatibility Citroen C3 C3 => 02/2012 Train avant Gauche Citroen C3 C3 10/2009 => 12/2012 Train avant Droit,Gauche Citroen C3 C3 1 09/2012 => 12/2012 - Gauche,Droit Citroen C3 C3 2 09/2012 => 12/2012 - Gauche,Droit Citroen C3 I C3 I 09/2012 => 08/2012 Train avant Gauche,Droit Citroen C3 C3 II => 02/2012 Train avant Gauche Citroen C3 C3 II => 08/2012 - Droit,Gauche Citroen C3 C3 II 09/2009 => 12/2012 Train avant Droit Citroen C3 C3 II 09/2009 => 08/2015 Train avant Gauche,Droit Citroen C3 C3 II 09/2012 => 12/2012 - Gauche,Droit Citroen C3 III C3 III => 02/2012 Train avant Gauche Citroen DS3 DS3 => - - Citroen DS3 DS3 09/2012 => 12/2012 Train avant Droit,Gauche DS DS DS => - - DS DS3 DS3 I => 12/2015 Train avant Gauche DS DS3 DS3 I => - - DS DS3 DS3 I 09/2012 => 12/2012 - Droit,Gauche DS DS3 DS3 I 09/2012 => 12/2012 - Gauche,Droit DS DS3 DS3 I 09/2012 => 12/2012 Train avant Droit,Gauche DS DS3 DS3 I 09/2012 => 12/2015 Train avant Gauche,Droit Peugeot 207 207 => 03/2012 - Gauche Peugeot 207 207 => 03/2012 Train avant Gauche Peugeot 207 207 => - - Peugeot 207 207 => - Droit Peugeot 207 207 02/2006 => 06/2013 Train avant - Peugeot 207 207 02/2006 => 05/2014 Train avant Droit Peugeot 208 I 208 I => 02/2012 Train avant Gauche