Référence OJK68.001
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Longueur 2 (Transmission) | 161 mm |
| Position d'assemblage | Roue |
| Filetage | M24x1 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 29 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 33 |
| Diamètre rotule | 84 mm |
| Version | 8 Balls |
| Longueur 1 | 102 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 56 mm |
| Poids | 2,26 kg |