Référence OJK69.003
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur 2 (Transmission) | 1515 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 56 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 26 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 23 |
| Version | 6 balls |
| Position d'assemblage | Roue |
| Filetage | M22x1,5 |
| Poids | 2,058 kg |
OE Equivalents
Toyota4341012350Toyota4341012352Toyota4341016191Toyota4341020342Toyota4341020343Toyota4341020344Toyota4341020440Toyota4341020451Toyota4341020452Toyota4342012331Toyota4342020281Toyota4346029099Toyota4346080094Toyota4347029108Toyota4347080148Automotive Compatibility
ToyotaCarinaCARINA III_VI05/1988 => 04/1995Train avant-ToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992Train avant-ToyotaCarinaCARINA I_IV07/1989 => 02/1992Train avant-ToyotaCelicaCELICA III09/1989 => 09/1993Train avantGaucheToyotaCOROLLACOROLLA => --ToyotaCOROLLACOROLLA => Train avantGaucheToyotaCOROLLACOROLLA04/1992 => 03/1997Train avantDroit,GaucheToyotaCOROLLACOROLLA10/1992 => 08/1997Train avantDroitToyotaCOROLLACOROLLA VI => Train avantGaucheToyotaCOROLLACOROLLA VI08/1990 => 04/1992Train avant-ToyotaCOROLLACOROLLA VII => --ToyotaCOROLLACOROLLA VII => Train avantGaucheToyotaCOROLLACOROLLA VII04/1992 => 03/1997Train avant-ToyotaCOROLLACOROLLA VIII03/1997 => 08/1999Train avantDroitToyotaCOROLLACOROLLA VIII03/1997 => 09/2001Train avant-ToyotaCOROLLACOROLLA VIII08/1997 => 08/1997--ToyotaCOROLLACOROLLA VIII08/1997 => 08/1997Train avantDroit,GaucheToyotaCarinaCarina11/1987 => 02/1992Train avantGauche,DroitToyotaCarinaCarina11/1987 => 10/1992Train avantDroit,GaucheToyotaCarinaCarina07/1989 => 04/1995Train avantDroitToyotaCelicaCelica09/1989 => 09/1993Train avantDroit,GaucheToyotaESCAPEESCAPE => Train avantGaucheToyotaPASEOPASEO03/1991 => 06/1999Train avant-