Référence OJK69.005
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Longueur 2 (Transmission) | 1435 mm |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 48 |
| Poids | 1,947 kg |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Avec bague | 1 |
| Diamètre face d'appui roulement | 58 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 24 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 23 |
| Version | 6 balls |
| Filetage | M22x1,5 |