Référence OJK69.012
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur 2 (Transmission) | 1565 mm |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 48 |
| Avec bague | 1 |
| Diamètre face d'appui roulement | 58 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 26 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 23 |
| Filetage | M22x1,5 |
| Poids | 2,152 kg |
OE Equivalents
Toyota4341002240Toyota4341005330Toyota4341005340Toyota4342002270Automotive Compatibility
ToyotaAVENSISAVENSIS II => Train avantGaucheToyotaAVENSISAVENSIS II12/2002 => 08/2005Train avantDroit,GaucheToyotaAVENSISAVENSIS II12/2002 => 08/2005Train avantGauche,DroitToyotaAVENSISAVENSIS II12/2002 => 10/2008Train avantDroitToyotaCOROLLACOROLLA IX10/2001 => 01/2007Train avantDroit,GaucheToyotaCOROLLACOROLLA IX10/2001 => 01/2007Train avantGauche,DroitToyotaCOROLLACOROLLA IX10/2001 => 11/2008Train avantDroitToyotaCOROLLACOROLLA IX10/2001 => Train avantGaucheToyotaCOROLLACOROLLA X10/2001 => 11/2008Train avant-