Référence OJK69.013
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur 2 (Transmission) | 186 mm |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 30 |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Diamètre face d'appui roulement | 70 mm |
| Filetage | M28X1,5 |
| Poids | 4,222 kg |
OE Equivalents
Lexus, Toyota4343060081Lexus, Toyota4343060082Lexus, Toyota4346069055Lexus, Toyota4346069105Toyota, Lexus4346069106Lexus, Toyota4346069185Toyota4346069205Automotive Compatibility
LexusGXGX => --LexusGXGX07/2010 => 07/2013Train avantGauche,DroitTOYOTA (FAW)LAND CRUISER PRADOLAND CRUISER PRADO07/2010 => --Toyota4 RUNNER IV4 RUNNER IV => --Toyota4 RUNNER V4 RUNNER V07/2010 => --ToyotaFJ CRUISERFJ CRUISER => --ToyotaFJ CRUISERFJ CRUISER12/2010 => 07/2010Train avantGauche,DroitToyotaLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER PRADO => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009Train avantGauche,DroitToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV12/2002 => 07/2009Train avantDroit,GaucheToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V07/2010 => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V07/2010 => Train avantGauche,DroitToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser08/2002 => 07/2009Train avantGauche,DroitToyotaLand CruiserLand Cruiser08/2002 => 07/2010Train avantDroit,GaucheToyotaLand CruiserLand Cruiser07/2009 => 09/2011Train avantGauche