Référence OJK69.014
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Filetage | M22x1,5 |
| Longueur 2 (Transmission) | 164 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 612 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 30 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 27 |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Poids | 2,734 kg |
OE Equivalents
Toyota4341042280Toyota4347049655Toyota4347049675Toyota4347080340Automotive Compatibility
LexusNXNX => --ToyotaALPHARD / VELLFIREALPHARD / VELLFIRE => --ToyotaAlphardAlphard03/2008 => 11/2014Train avantDroitToyotaMARK X ZIO IMARK X ZIO I => --ToyotaPREVIA IIIPREVIA III => --ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV 4RAV 4 => --ToyotaRAV 4RAV 411/2008 => Train avantDroitToyotaRAV 4RAV 401/2010 => 11/2012Train avantGauche,DroitToyotaRAV 4 IIIRAV 4 III => --ToyotaRAV 4 IVRAV 4 IV => --ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 11/2012Train avant-ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 11/2012Train avantDroitToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 11/2012Train avantGauche,DroitToyotaRAV4RAV4 III11/2008 => 11/2012Train avantDroit,GaucheToyotaRAV4RAV4 III11/2008 => 11/2012Train avantGaucheToyotaRAV4RAV4 IV => --ToyotaRAV4RAV4 IV => Train avantDroit,GaucheToyotaRAV4RAV4 IV => Train avantGaucheToyotaRAV4RAV4 IV => Train avantGauche,DroitToyotaRAV4RAV4 IV11/2012 => 08/2015Train avantDroit