Référence OJK77.002
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur 2 (Transmission) | 142 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 28 |
| Position d'assemblage | Roue |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 29 |
| Longueur 1 | 85 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 58 mm |
| Diamètre rotule | 73 mm |
| Version | 8 balls |
| Filetage | M22x1 |
| Poids | 2,075 kg |
OE Equivalents
Suzuki4410161M00Suzuki4410161M10Suzuki4410161MA0Suzuki4410161MB0Suzuki4410261M00Suzuki4410261M10Automotive Compatibility
SuzukiSX4SX4 => --SuzukiSX4SX4 II08/2013 => 09/2016Train avantDroit,GaucheSuzukiSX4SX4 II08/2013 => 09/2016Train avantGauche,DroitSuzukiVITARAVITARA II01/2015 => Train avantDroit,GaucheSuzukiVITARAVITARA II01/2015 => Train avantGauche,DroitSuzukiVITARAVitara => --