Référence OJK77.003
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Longueur 2 (Transmission) | 150 mm |
| Longueur 1 | 85 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 58 mm |
| Diamètre rotule | 87 mm |
| Version | 8 balls |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 28 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 35 |
| Filetage | M22x1 |
| Poids | 2,735 kg |