Référence OJK77.004
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur 2 (Transmission) | 150 mm |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 26 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 24 |
| Diamètre face d'appui roulement | 45 mm |
| Longueur 1 | 89 mm |
| Diamètre rotule | 73 mm |
| Version | 6 balls |
| Filetage | M18x1 |
| Position d'assemblage | Arrière droit |
| Poids | 1,89 kg |
OE Equivalents
Suzuki4410561M00Suzuki4410661M00Automotive Compatibility
SuzukiS-CROSSS-CROSS => --SuzukiSX4SX4 => --SuzukiSX4SX4 II08/2013 => 09/2016Train arrièreDroit,GaucheSuzukiSX4SX4 II08/2013 => 09/2016Train arrièreGauche,DroitSuzukiSX4SX4 II09/2016 => Train arrière-SuzukiSX4SX4 III => --SuzukiVITARAVITARA II => --SuzukiVITARAVITARA II01/2015 => Train arrière-SuzukiVITARAVitara => --