OJK77.005 - SNR
Kits joint coté roue
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur 2 (Transmission) | 147 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 28 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 29 |
| Longueur 1 | 85 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 58 mm |
| Diamètre rotule | 73 mm |
| Version | 8 balls |
| Filetage | M22x1 |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Poids | 1,896 kg |
OE Equivalents
Suzuki4410155L20Suzuki4410155LC0Suzuki4410157KA0Suzuki4410255L01Automotive Compatibility
FiatSEDICISEDICI 103/2006 => 05/2009Train avantDroit,GaucheSuzukiSwiftSWIFT II09/1989 => 07/1996Train avant-SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2006 => 08/2011Train avantGauche,DroitSuzukiSX4SX4 => --SuzukiSX4SX406/2007 => 05/2009Train avant-SuzukiSX4SX406/2009 => 02/2014Train avantGauche,DroitSuzukiSX4SX406/2010 => 11/2015Train avantDroit,GaucheSuzukiSX4SX4 I => --SuzukiSX4SX4 I03/2009 => 08/2014Train avant-SuzukiSX4SX4 I06/2009 => Train avantGauche,Droit