Référence OJK77.006
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Longueur 2 (Transmission) | 147 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 28 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 29 |
| Longueur 1 | 85 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 58 mm |
| Diamètre rotule | 73 mm |
| Version | 8 balls |
| Filetage | M22x1 |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Poids | 2,235 kg |
OE Equivalents
Suzuki4410179J21Suzuki4410179JC0Suzuki, Fiat4410279J00Fiat71742702Fiat71742703Fiat71743873Fiat71747061Fiat71768335Automotive Compatibility
FiatSEDICISEDICI 103/2006 => 05/2009Train avantDroit,GaucheFiatSEDICISEDICI 103/2006 => 05/2009Train avantGauche,DroitFiatSEDICISEDICI 2 => Train avantGaucheFiatSEDICISEDICI 203/2006 => 08/2014Train avantDroit,GaucheFiatSEDICISEDICI 206/2009 => 08/2014Train avantGauche,DroitSuzukiSX4SX4 => --SuzukiSX4SX406/2007 => 02/2014Train avant-SuzukiSX4SX406/2010 => 08/2014Train avantGaucheSuzukiSX4SX4 I02/2006 => 08/2014Train avantGaucheSuzukiSX4SX4 I03/2009 => 08/2014Train avant-