Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits joint coté roue

OJK77.009 - SNR

OJK77.009

OJK77.009 - SNR

Kits joint coté roue

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Longueur 2 (Transmission)137 mm
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)43
FiletageM18x1
nombre de cannelures intérieures côté roue28
Diamètre face d'appui roulement49 mm
Poids1,986 kg
Position d'assemblageAvant gauche
Avec bague1
nombre de cannelures extérieures côté roue25
Longueur 176 mm
Version6 balls

OE Equivalents

FabricantRéférenceSuzuki4411786G61

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSubaruJustyJUSTY III => -DroitSubaruJustyJUSTY III => -GaucheSuzukiIgnisIGNIS I => --SuzukiIgnisIGNIS II => --SuzukiIgnisIGNIS II08/2003 => 05/2008Train avant-