
OM4010
Modèles :
VW : Fox, Lupo, Polo
Skoda : Fabia, Roomster, Praktik, Rapid
Seat : Ibiza, Cordoba, Toledo
Moteurs : 1.2 6V, 1.2 12V (moteurs essence à chaines)
Codes OEM :
T10120 , T10121 , T10123
Codes moteurs compatibles : AWY , AZQ , BME , BBM , BMD , BXV , BZG , CEVA , CGPA , CGPB , CGPC , CHFA , CHFB
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 2 kg |
| Années de garantie | 5 |