COFFRET CALAGE VW 1.2-1.4 TSI - CLA
Coffret de calage
OM4051
Kit de réglage/verrouillage du moteur essence Sealey - VAG 1.2, 1.4 TSi à entraînement par courroie. Il convient aux derniers moteurs essence VAG 1.2, 1.4TSi à entraînement par courroie, y compris le 1.4TSi ACT. Contient les outils essentiels pour le blocage de l’arbre à cames, du vilebrequin pour le remplacement de la courroie de distribution.
Modèles :
Audi : A1 (12-18), A1 Sportback (12-18), A3 (13-18), A3 Sportback (12-17), A3 Cabriolet (14-17), Q2 (16-18), Q3 (15-18) Alhambra (15-17), Ateca (16-18), Ibiza (12-17), Leon (12-18), Leon ST (14-18), Toledo (12-17)
Skoda : Fabia (10-13), Fabia III (14-17), Octavia II (10-13), Octavia III (10-18), Rapid (15-17), Rapid Spaceback (15-17), Yeti (15-17), Yeti Outdoor (15-17)
VW : Golf VII (08-17), Golf VII Estate (08-17), Golf Sportsvan (14-15), Jetta (12-17), Polo (12-17)
Codes OEM :
T10340 , T10499 , T10494 , T10504 , T10060A
Codes moteurs compatibles :
ACT , CGGA , CHPA , CHPB , CJZA , CJZB , CJZC , CJZD , CKSB , CMBA , CPTA , CPVA , CPWA , CRJA , CUKB , CUKC , CWVA , CWVB , CXSA , CYVA , CYVB , CZDA , CZDB , CZEA
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Années de garantie | 5 |
| Poids | 3,65 kg |