Référence OM4150
OM4150
Permet de dériver et river les chaines de distribution sur la plupart des véhicules, les chaînes de transmission des quads et motos …
Caractéristiques :
• ouverture du cadre : 42mm
• longueur chasse rivet : réglable jusqu'au 25mm
• entrainement hexagonal 22 et 14mm
Composition :
• axe d'alignement arbre à cames/pignon de vilebrequin
• tendeur de chaîne
• outil de retrait du couvercle de la pompe à carburant
• outil de verrouillage du pignon de la pompe d'injection de carburant
Il comprend les goupilles nécessaires pour bloquer le volant de l'arbre à cames et aligner le vilebrequin et la pompe à carburant lors de la vérification du calage des soupapes sur les moteurs 2.0 et 2.4 litres à entraînement par chaîne.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Années de garantie | 5 |
Poids | 1,2 kg |