RIVE/DERIVE CHAINE DE DISTRIBUTION - CLA

RIVE/DERIVE CHAINE DE DISTRIBUTION

OM4150

Permet de dériver et river les chaines de distribution sur la plupart des véhicules, les chaînes de transmission des quads et motos …

Caractéristiques :

• ouverture du cadre : 42mm

• longueur chasse rivet : réglable jusqu'au 25mm

• entrainement hexagonal 22 et 14mm

 

Composition :

• axe d'alignement arbre à cames/pignon de vilebrequin

• tendeur de chaîne

• outil de retrait du couvercle de la pompe à carburant

• outil de verrouillage du pignon de la pompe d'injection de carburant

Il comprend les goupilles nécessaires pour bloquer le volant de l'arbre à cames et aligner le vilebrequin et la pompe à carburant lors de la vérification du calage des soupapes sur les moteurs 2.0 et 2.4 litres à entraînement par chaîne.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Années de garantie5
Poids1,2 kg