COFFRET CALAGE FORD/JAGUAR 2.0-2.2-2.4 DURATORQ - CLA
Coffret de calage
OM4230
Composition :
• axe d'alignement arbre à cames/pignon de vilebrequin
• tendeur de chaîne
• outil de retrait du couvercle de la pompe à carburant
• outil de verrouillage du pignon de la pompe d'injection de carburant
Il comprend les goupilles nécessaires pour bloquer le volant de l'arbre à cames et aligner le vilebrequin et la pompe à carburant lors de la vérification du calage des soupapes sur les moteurs 2.0 et 2.4 litres à entraînement par chaîne.
Codes OEM : 303732 , 21260 , 49JE02018 , 303679A , 3031151 , 303698 , 21251 , 303681 , 303675 , 21234 , 21-251 , 303-675 , 21-238A , 11 3 290 , 11 32 90 , 113290 , KM-6077 , T40011
Modèles :
Citroën : Jumper
Fiat : Ducato
Ford : Focus, Mondéo, Transit, ranger
Hyundai : Accent, Getz, I10, I20
Kia : Cerato, Picanto, Rio
Land Rover : Defender
Peugeot : Boxer
Moteurs : 2.0 , 2.2 , 2.4 , 2.8 , 3.2 TDdi/TDCi/HDI
Pour les moteurs construits entre 2002 et 2010
Codes moteurs compatibles :
PUMA 22 DT, 244DT , ABFA , D0FA , D2FA , D3FA , D4FA , D5BA , D6BA , F3FA , F4FA , FIFA , FMBA , FMBB , FXFA , H9FA , H9FB , HJBA , HJBB , HJBC , HJBE , JXFA , N7BA , N7BB , PHFA , QJBA , QJBB , QJBD , QJBS , SDBA , ZSD424, CYR5 , 4HU , 4HV
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Années de garantie | 5 |
| Poids | 2,2 kg |