Référence OM8021
OM8021
Accessoire de OM 4022
Affectations :
- Renault Kangoo, Megane, Twingo
- Dacia
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Hauteur | 65 mm |
| Années de garantie | 5 |
| Largeur 1 | 87 mm |
| Diamètre [mm] | 18 mm |
| Filetage | 150 |
| Longueur 1 | 210 mm |
| Poids | 0,58 kg |