KIT DEPOSE/POSE EXTRACTION ROULEMENT UNIVERSEL - CLA
Outils Roulement de roue
OM8034
Cet outillage est dédié aux roulements qui ne sont pas solidaires du moyeu Le design des coupelles assure un alignement précis.
Ce kit est conçu pour une intervention sur le véhicule. Il est possible de joindre également une force hydraulique de 17T en option ou encore d’utiliser les coupelles à la presse. Cette composition peut aussi servir pour l’extraction de certains silent-blocs.
Composition :
• 10 coupelles de poussée de 61mm à 83,5mm
• 3 coupelles traversantes 72, 80, 88mm
• 1 coupelle de contre appui
• 1 vis de traction M20 équipée de roulement
• 2 vis de poussée M12x1,5
• 2 vis de poussée M14x1,5
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Années de garantie | 5 |
| Poids | 9,77 kg |