• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

OUTIL DEPOSE ET POSE ROULEMENTS 2EME GENERATION Ø62-85mm - CLA

OUTIL DEPOSE ET POSE ROULEMENTS 2EME GENERATION Ø62-85mm

OM8036

Montage et démontage directement sur le véhicule. Pas de dépose d’amortisseur, pas de dépose de bras de suspension, pas de réglage de carrossage sur certains véhicules.

Gain de temps.

 

Affectations :

  • Ø62 : Audi (A1, A2, VW Lupo...)
  • Ø66 : Seat (Cordoba, Ibiza...), Skoda (Fabia...), VW : (Fox, Polo 7–8...)
  • Ø68 : PSA, Renault...
  • Ø72 : Audi (A1, A2 (ABS)...), Seat (Cordoba, Ibiza...), Skoda (Fabia, Roomster...), VW (Fox, Polo 7–8...)
  • Ø75 : Mitsubishi (Colt...), Smart (Forfour...)
  • Ø78 : Volvo (C30, C70, S40 2, V50...), Ford (C Max, Focus 2, Mazda 3...)
  • Ø82 : VW (Touareg...), Porsche (Cayenne...)
  • Ø85 : VW (T5)

 

Composition :

Pour le montage :

• 1 jeu de demi-coquilles pour Ø62mm

• 1 jeu de demi-coquilles pour Ø66, 68mm

• 1 jeu de demi-coquilles pour Ø72, 75, 78mm

• 1 jeu de demi-coquilles pour Ø82, 85mm

Pour le démontage :

• 1 jeu de demi-coquilles pour Ø62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85mm

 

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Années de garantie5
Poids24 kg