OUTIL DEPOSE ET POSE ROULEMENTS 2EME GENERATION Ø62-85mm - CLA
Outils Roulement de roue
OM8036
Montage et démontage directement sur le véhicule. Pas de dépose d’amortisseur, pas de dépose de bras de suspension, pas de réglage de carrossage sur certains véhicules.
Gain de temps.
Affectations :
- Ø62 : Audi (A1, A2, VW Lupo...)
- Ø66 : Seat (Cordoba, Ibiza...), Skoda (Fabia...), VW : (Fox, Polo 7–8...)
- Ø68 : PSA, Renault...
- Ø72 : Audi (A1, A2 (ABS)...), Seat (Cordoba, Ibiza...), Skoda (Fabia, Roomster...), VW (Fox, Polo 7–8...)
- Ø75 : Mitsubishi (Colt...), Smart (Forfour...)
- Ø78 : Volvo (C30, C70, S40 2, V50...), Ford (C Max, Focus 2, Mazda 3...)
- Ø82 : VW (Touareg...), Porsche (Cayenne...)
- Ø85 : VW (T5)
Composition :
Pour le montage :
• 1 jeu de demi-coquilles pour Ø62mm
• 1 jeu de demi-coquilles pour Ø66, 68mm
• 1 jeu de demi-coquilles pour Ø72, 75, 78mm
• 1 jeu de demi-coquilles pour Ø82, 85mm
Pour le démontage :
• 1 jeu de demi-coquilles pour Ø62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85mm
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Années de garantie | 5 |
| Poids | 24 kg |