Référence OM8037
OM8037
Caractéristiques :
Vérin traversant M20
• force : 17 tonnes
• course : 43 mm
• pression max. : 700bar
• connexion : 3/8" 18 NPT
• filetage de connexion extérieur : 2" 3/4-16 UN
• matériel: aluminium
• réducteurs : M10, M12, M14, M16, M18
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Longueur 1 | 155 mm |
Années de garantie | 5 |
Diamètre [mm] | 90 mm |
Poids | 2,64 kg |