• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

VERIN HYDRAULIQUE 17T COURSE 43mm - CLA

VERIN HYDRAULIQUE 17T COURSE 43mm

VERIN HYDRAULIQUE 17T COURSE 43mm - CLA

Outils Roulement de roue

OM8037

 

Caractéristiques :

Vérin traversant M20

• force : 17 tonnes

• course : 43 mm

• pression max. : 700bar

• connexion : 3/8" 18 NPT

• filetage de connexion extérieur : 2" 3/4-16 UN

• matériel: aluminium

• réducteurs : M10, M12, M14, M16, M18

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Longueur 1155 mm
Années de garantie5
Diamètre [mm]90 mm
Poids2,64 kg