• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

KIT BLOCAGE POULIES - CLA

KIT BLOCAGE POULIES
Référence OM9314

OM9314

Cet outil est un dispositif de blocage des poulies dentées, il permet de maintenir la ou les poulies lors d’un remplacement de courroie de distribution.

Ce kit à une application pour tous les moteurs à 1, 2, 4 arbres à cames ainsi que les poulies de pompes à injection. L'outil principal de ce coffret peut être universel selon la distance des poulies par le réglage de son écartement grâce à ses deux guides. La bride peut s’utiliser seule sur une poulie indépendante

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Années de garantie5
Poids1,23 kg