Référence OM9314
OM9314
Cet outil est un dispositif de blocage des poulies dentées, il permet de maintenir la ou les poulies lors d’un remplacement de courroie de distribution.
Ce kit à une application pour tous les moteurs à 1, 2, 4 arbres à cames ainsi que les poulies de pompes à injection. L'outil principal de ce coffret peut être universel selon la distance des poulies par le réglage de son écartement grâce à ses deux guides. La bride peut s’utiliser seule sur une poulie indépendante
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Années de garantie | 5 |
| Poids | 1,23 kg |