OP3221
Spécialement conçu pour s'adapter et maintenir les ressorts à spires fortement espacées en toute sécurité. Grâce au système d'articulation novateur, l'ajustement est automatique lors de la compression du ressort.
Conformité 2006/42CE.
Caractéristiques :
• pression utilisation : 6bar/maxi 10bar
• force de compression 2452kg
• notice d'utilisation et d'entretien
• couleur grise
• coupelle inférieur réglable sur 2 positions (ex : amortisseur à grand débattement Chrysler, Dodge RAM...)
Composition :
• OP2003 : mors supérieur latéral
• SA6904 : coupelle inférieure 125-205mm
• SA6916 : 1 coupelle Ø78 à Ø130mm
• SA6906 : support antichute
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Longueur 1 | 847 mm |
| Hauteur | 1600 mm |
| Années de garantie | 5 |
| Largeur 1 | 628 mm |
| Poids | 95 kg |