• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

COMPRESSEUR DE RESSORTS PNEUMATIQUE 3T - CLA

COMPRESSEUR DE RESSORTS PNEUMATIQUE 3T
Référence OP3231

OP3231

Spécialement conçu pour s'adapter et maintenir les ressorts à spires fortement espacées en toute sécurité. Grâce au système d'articulation novateur, l'ajustement est automatique lors de la compression du ressort.

Compatible véhicules électriques.

 

Caractéristiques :

• force de compression : 3000kg

• course : 330mm

• pression utilisation : 6bar/maxi 10bar

• conformité 2006/42CE

• poids : 110kg

• coupelle inférieur réglable sur 2 positions (ex : amortisseur à grand débattement Chrysler, Dodge RAM...)

• équipé de roulettes pour faciliter le déplacement

• grille de protection doublée d'un plexiglass en polycarbonate haute résistance

• notice d'utilisation et d'entretien

 

Composition :

• OP2003 : mors articulés

• SA6906 : support antichute

• SA6918 : COUPELLE INFERIEURE 3T Ø78-130mm

• SA 6919 : COUPELLE INFERIEURE 3T Ø125-205mm

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids132 kg
Longueur 1871 mm
Hauteur1800 mm
Largeur 1690 mm