OP3241
Spécialement conçu pour s'adapter et maintenir les ressorts d’amortisseurs McPherson grâce au système d'articulation novateur de la coupelle inférieure permettant le positionnement de spirale angulaire gauche ou droite, il couvre les ressorts de Ø78 à Ø205mm. Cette coupelle rétractable permet également le verrouillage par la jambe de force en prise étau Ø75mm. Le ressort est comprimé par le positionnement de 2 mors articulés, montés sur 2 bras libres qui viennent naturellement épouser la spire du ressort.
Compatible véhicules électriques.
Caractéristiques :
• force de compression : 4000kg
• course : 380mm
• grille de protection intégrale doublée d'un plexiglass en polycarbonate haute résistance
• sécurité pneumatique à l’ouverture de la grille et à la commande de pédale
• pression utilisation : 8bar/maxi 10bar
• conformité 2006/42CE
• poids : 110kg
Composition :
• OP2003 : mors articulés
• SA6906 : support antichute
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Longueur 1 | 957 mm |
Hauteur | 1731 mm |
Largeur 1 | 625 mm |
Poids | 185 kg |