PINCE CIRCLIPS INTERNES-EXTERNES - CLA
Outils Roulement de roue
OS5105
Caractéristiques :
• simple à ajuster grâce à la vis 3/8"
• 12 paires d'embouts interchangeables :
droite : 2.5, 3.0, 3.5, 3.8mm
coudée 45° : 2.5, 3.0, 3.5, 3.8mm
coudée 90° : 2.5, 3.0, 3.5, 3.8mm
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Longueur 1 | 305 mm |
| Années de garantie | 2 |
| Ouverture max | 74 mm |
| Poids | 1,59 kg |